Tapa final en PC/ABS, para canales BRP 65x210, blanco RAL9016 BRP652106D9016

EAN
4012740014861
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
15,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRAN,BRHN
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    70 mm
  • Ancho de la canal
    170 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.