Canal portamecanismos BR de 65x100mm, en PVC color negro (RAL9011) BRP6510019011
También disponible en
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cajas de aislamiento 4 productos disponibles -
Acoplador para conducto de pared 1 productos disponibles -
Partición para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles -
Placa frontal para canal de pared de conducción de cableado 3 productos disponibles -
Cubierta para canalización de pared 1 productos disponibles -
Ángulo interior para conducto de pared 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura65 mm
-
Anchura100 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior5300 - 5300 mm²
-
Número de tapas montables1
-
Anchura de la cubierta 180 mm
-
Anchura de la cubierta 20
-
Anchura de la cubierta 30
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)12
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)33
-
Formato de aparamenta compatibleUniversal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-
Perforación de baseSí
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourNegro grafito
-
Código RAL9011
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Clase de protección de entrada (IP)IP40
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalUniones en referencias separadas
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRP6510019011
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto BRP6510019011
Canal PVC de 65x100 mm RAL9011
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRP en PVC
PDF94,48 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB