The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Soportes para meca­nismos 45mm
    • GT4519011
    EAN
    4012740213929
    Cantidad
    1 uni.
    • Soportes para meca­nismos 45mm

    Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, RAL9011 GT4519011

    Precio de venta
    7,02 €
    / uni. *
    7,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, RAL9011

    GT4519011

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Negro grafito
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration GT4519011
    PDF
    Informe RoHS GT4519011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GT4519011 | Hager España

      Imagen del producto GT4519011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GT4519011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GT4519011

      Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, RAL9011

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2023-01-12 | Hager España

      Archivos DXF International 2023-01-12

      DXF
      50,82 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      2,56 MB
    • Product Drawing

      Imagen Product drawing | Hager España

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      32,24 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GT4539016 - Soporte 3 mecanismos 45x45mm, blanco RAL9016
      GT4539016
      Soporte 3 mecanismos 45x45mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      13,71 €
      / uni. *
      13,71 €
      / uni. *
    • 2
      GT4539011 - Soporte 3 mecanismos 45x45 mm, RAL9011
      GT4539011
      Soporte 3 mecanismos 45x45 mm, RAL9011
      Precio de venta
      16,69 €
      / uni. *
      16,69 €
      / uni. *
    • 3
      GT451ALU - Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, Color ALU
      GT451ALU
      Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, Color ALU
      Precio de venta
      8,94 €
      / uni. *
      8,94 €
      / uni. *
    • 4
      GT452ALU - Soporte 2 mecanismo 45x45 mm, Color ALU
      GT452ALU
      Soporte 2 mecanismo 45x45 mm, Color ALU
      Precio de venta
      15,60 €
      / uni. *
      15,60 €
      / uni. *
    • 5
      GT4529011 - Soporte 2 mecanismos 45x45 mm, RAL9011
      GT4529011
      Soporte 2 mecanismos 45x45 mm, RAL9011
      Precio de venta
      10,56 €
      / uni. *
      10,56 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U