![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, Color ALU GT451ALU
EAN
4012740213950
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
7,27 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
MóduloSimple
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
MontajeYuxtapuesto
Accesorios incluidos
-
Equipadovacio
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product Drawing
PDF32 KB -
Archivos DXF
DXF0 -
Archivos STEP
STP2 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GT451ALU
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GT451ALU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GT451ALU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas