The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • GT4529016
    EAN
    4012740023320
    Cantidad
    1 uni.

    Soporte 2 mecanismos 45x45mm, blanco RAL9016 GT4529016

    Precio de venta
    10,56 €
    / uni. *
    10,56 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte 2 mecanismos 45x45mm, blanco RAL9016

    GT4529016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura de la tapa
      80 mm
    • Altura de la aber­tura
      45 mm
    • Anchura de la aber­tura
      90 mm
    • Número de unidades
      2
    Configura­ción
    • Tipo de dispo­sitivo (tapa precor­tada para canal de insta­la­ción)
      Clipaje directo 45 mm
    • Solapa­miento
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration GT4529016
    PDF
    Informe RoHS GT4529016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GT4529016 | Hager España

      Imagen del producto GT4529016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GT4529016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GT4529016

      Soporte 2 mecanismos 45x45mm, blanco RAL9016

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2023-01-12 | Hager España

      Archivos DXF International 2023-01-12

      DXF
      57,05 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      3,26 MB
    • Product Drawing

      Imagen Product drawing | Hager España

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      32,82 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U