Interruptor automático diferencial combinado 4P 32A Curva C 10kA 300mA tipo A HI AFR482C
EAN
3250611015659
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.041,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Barra colectora de fase modular 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles -
Liberación de baja y sobretensión 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Corriente diferencial asignada ldn300 mA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 400 V CA conforme a IEC60898-110 kA
-
Corriente asignada a -25°C39,90 A
-
Corriente asignada a -20°C39,30 A
-
Corriente asignada a -15°C38,60 A
-
Corriente asignada a -10°C37,90 A
-
Corriente asignada a -5°C37,20 A
-
Corriente asignada a 0°C36,50 A
-
Corriente asignada a 5°C35,80 A
-
Corriente asignada a 10°C35,10 A
-
Corriente asignada a 15°C34,30 A
-
Corriente asignada a 20°C33,60 A
-
Corriente asignada a 25°C32,80 A
-
Corriente asignada a 30°C32 A
-
Corriente asignada a 35°C31,20 A
-
Corriente asignada a 40°C30,30 A
-
Corriente asignada a 45°C29,40 A
-
Corriente asignada a 50°C28,50 A
-
Corriente asignada a 55°C27,50 A
-
Corriente asignada a 60°C26,50 A
Arquitectura
-
CurvaC
-
Posición del neutroIzquierda, Derecha
-
Tipo de polo4P
-
Número de polos protegidos4
Capacidad
-
Número de módulos4
Seguridad
-
Tipo de corriente residualA HI
-
Índice de protección IPIP20
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Constante dieléctrica2 kV
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Categoría de sobretensión según IEC60947-13
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2 - 2 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2 - 2 Nm
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
Condiciones de uso
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 40 °C
Dimensiones
-
Altura84 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad70 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal14,60 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto AFR482C
Interruptor automático diferencial combinado 4P 32A Curva C 10kA 300mA tipo A HI
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-23
PDF378,93 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-03
PDF790,55 kB
Más descargas