RCBO 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC • ADP460H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta modular
            • Apara­menta de protec­ción modular
            • Inte­rrup­tores automá­ticos dife­ren­ciales
            • ADP460H
            ADP460H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
            ADP460H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC

            Interruptor automático diferencial combinado 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC

            ADP460H

            ADP460H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
            ADP460H - Interruptor automático diferencial combinado 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
            • Apara­menta modular

            Interruptor automático diferencial combinado 4P 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC ADP460H

            EAN
            3250611012078
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            774,55 €
            / uni. *
            774,55 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
            • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
            • Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
            • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión 1 productos disponibles
            • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
            • Ver más 3 otros productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Bloque de contactos auxi­liares
            • Dispa­rador shunt
            • Bobina de tensión mínima
            • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión
            • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
            • Barra colec­tora de fase modular
            • MZ201

              Contacto auxiliar para interruptores aut. series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

              90,47 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ202

              Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

              96,31 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ203

              Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

              151,75 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ204

              Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

              148,92 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ205

              Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

              165,60 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ206

              Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

              162,51 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ212

              Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

              130,00 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZN175

              Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

              15,57 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • KB463A

              Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M color gris

              28,90 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • KB463C

              Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 24M color gris

              58,89 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • KDN463B

              Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M

              161,08 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              10 A
            • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
              30 mA
            • Poder de corte asig­nado lcn bajo 400 V CA conforme a IEC60898-1
              6 kA
            • Corriente asig­nada a -25°C
              12,30 A
            • Corriente asig­nada a -20°C
              12,10 A
            • Corriente asig­nada a -15°C
              11,90 A
            • Corriente asig­nada a -10°C
              11,70 A
            • Corriente asig­nada a -5°C
              11,50 A
            • Corriente asig­nada a 0°C
              11,30 A
            • Corriente asig­nada a 5°C
              11,10 A
            • Corriente asig­nada a 10°C
              10,90 A
            • Corriente asig­nada a 15°C
              10,70 A
            • Corriente asig­nada a 20°C
              10,50 A
            • Corriente asig­nada a 25°C
              10,20 A
            • Corriente asig­nada a 30°C
              10 A
            • Corriente asig­nada a 35°C
              9,80 A
            • Corriente asig­nada a 40°C
              9,50 A
            • Corriente asig­nada a 45°C
              9,20 A
            • Corriente asig­nada a 50°C
              9 A
            • Corriente asig­nada a 55°C
              8,70 A
            • Corriente asig­nada a 60°C
              8,40 A
            • Poder asig­nado de corte de servicio lcs CA según IEC60898-1
              6 kA
            Arquitec­tura
            • Curva
              C
            • Posi­ción del neutro
              Izquierda, Derecha
            • Tipo de polo
              4P
            • Número de polos prote­gidos
              4
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              4
            Seguridad
            • Tipo de corriente residual
              AC
            • Índice de protec­ción IP
              IP2X
            Tensión
            • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
              CA
            • Tensión asig­nada de empleo en alterna
              230 - 400 V
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              500 V
            • Cons­tante dieléc­trica
              2 kV
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              4000 V
            Insta­la­ción, montaje
            • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
              2 - 2 Nm
            • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
              2 - 2 Nm
            • Par de apriete nominal
              2 - 2 Nm
            • Posi­ción de montaje de 360° posible
              Sí
            • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
              Borne a tornillo
            • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
              bicon­nect
            Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
            • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
              6 kA
            Frecuencia
            • Frecuencia
              50 - 50 Hz
            Cone­xión
            • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
              1 - 16 mm²
            • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
              1 - 25 mm²
            Condi­ciones de uso
            • Clase de limita­ción de energía I²t
              3
            • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
              2
            • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
              -5 - 40 °C
            Dimen­siones
            • Altura
              84 mm
            • Anchura
              71 mm
            • Profun­didad
              70 mm
            Conec­ti­vidad
            • Tipo de conec­tor/en­chufe
              Borne de tornillo
            Potencia
            • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
              9,70 W

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration ADP460H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADP460H (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen ADP460H | Hager España

              Imagen del producto ADP460H

            • Manual de instalación

              Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager España

              Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2021-12-09

              PDF
              889,93 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2022-09-23

              PDF
              353,95 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              ACA916H - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo A
              ACA916H
              Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo A
              Precio de venta
              615,00 €
              / uni. *
              615,00 €
              / uni. *
            • 2
              ACC916M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo AC
              ACC916M
              Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo AC
              Precio de venta
              556,48 €
              / uni. *
              556,48 €
              / uni. *
            • 3
              ADC906M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 6A Curva C 6kA 30mA tipo AC
              ADC906M
              Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 6A Curva C 6kA 30mA tipo AC
              Precio de venta
              335,04 €
              / uni. *
              335,04 €
              / uni. *
            • 4
              ADC910M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
              ADC910M
              Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
              Precio de venta
              322,96 €
              / uni. *
              322,96 €
              / uni. *
            • 5
              ADC916M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 30mA tipo AC
              ADC916M
              Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 30mA tipo AC
              Precio de venta
              317,05 €
              / uni. *
              317,05 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U