Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 20A Curva C 6kA 30mA tipo A HI ADH970
EAN
3250611013143
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
500,10 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Barra colectora de fase modular 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles -
Liberación de baja y sobretensión 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada20 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
-
Corriente asignada a -25°C22,70 A
-
Corriente asignada a -20°C22,50 A
-
Corriente asignada a -15°C22,20 A
-
Corriente asignada a -10°C22 A
-
Corriente asignada a -5°C21,80 A
-
Corriente asignada a 0°C21,50 A
-
Corriente asignada a 5°C21,30 A
-
Corriente asignada a 10°C21 A
-
Corriente asignada a 15°C20,80 A
-
Corriente asignada a 20°C20,50 A
-
Corriente asignada a 25°C20,30 A
-
Corriente asignada a 30°C20 A
-
Corriente asignada a 35°C19,80 A
-
Corriente asignada a 40°C19,60 A
-
Corriente asignada a 45°C19,40 A
-
Corriente asignada a 50°C19,20 A
-
Corriente asignada a 55°C19 A
-
Corriente asignada a 60°C18,80 A
-
Valor de umbral mín./máx. de funcionamiento del relé térmico CA1,13 - 1,45 A
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0,95
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0,90
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0,85
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-16 kA
Seguridad
-
Tipo de corriente residualA HI
-
Índice de protección IPIP20
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión máx. de servicio240 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 - 240 V
-
Categoría de sobretensión según IEC60947-13
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal6,60 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Condiciones de uso
-
Altitud2000 m
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 40 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 16 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
Capacidad
-
Número de módulos2
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad68 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto ADH970
Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 20A Curva C 6kA 30mA tipo A HI
PDF
Más descargas