Int. doble Integro cromo 936552568

EAN
4011334335368
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
40,25 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla doble
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Serie
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    16 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Ancho
    55.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Cromo
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión
    Conexión con tornillos
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • textimpactstrength
    IK05
Identificación
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No
  • Serie
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.