Tapa interm. cristal transp. Serie Glas, blanco polar 109509
EAN
4011334440321
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
41,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Señal luminosa de información para mecanismos 2 productos disponibles -
Toma de corriente 4 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 4 productos disponibles -
Caja de conexiones de comunicación de cobre 4 productos disponibles -
Soporte 1 productos disponibles -
Salida de antena 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura80 mm
-
Profundidad5,80 mm
-
Número de unidades horizontales1
-
Número de unidades verticales1
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 109509
Tapa interm. cristal transp. Serie Glas, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB
Más descargas