![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final cristal transp. Serie Glas, blanco polar 109409
EAN
4011334440314
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieClaro
-
ColorColor natural
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Material/superficieDe vidrio templado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación por inserción
Equipo
-
Placa inferiorCon base de plástico blanca polar
-
withmountingframeNo
Seguridad
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie Glas
Instrucciones
-
Texto de la notaLas combinaciones solamente deberán instalarse en cajas de combinación sencillas.
Documentos
Más descargas