Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, für Sammelschienen ZU21L

EAN
3250617810111
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
301,40 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 18 Produkte verfügbar
  • D-Si­che­rungs­so­ckel 1 Produkte verfügbar
  • D0-Si­che­rungs­so­ckel 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 72 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 40 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Art der Zähler­be­fes­ti­gung
    3-Punk­t-­Be­fes­ti­gung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Art des Zähler­felds
    1-stö­ckig
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.