The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Abschot­tung und Abde­ckung
    • ZU62EA
    EAN
    3250612532490
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Abschot­tung und Abde­ckung

    Abdeckung, univ.Z, 150mm, geschlossen, plombierbar, für Raum für eHZ-Anwendung ZU62EA

    Preis
    24,20 €
    / Stück *
    24,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung, univ.Z, 150mm, geschlossen, plombierbar, für Raum für eHZ-Anwendung

    ZU62EA

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      150 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZU62EA
    PDF
    RoHS Report ZU62EA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZU62EA | Hager Deutschland

      Produktbild ZU62EA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZU62EA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZU62EA

      Abdeckung, univ.Z, 150mm, geschlossen, plombierbar, für Raum für eHZ-Anwendung

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      US31A3 - Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      US31A3
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      Preis
      62,80 €
      / Stück *
      62,80 €
      / Stück *
    • 2
      UZ301T - Abschottung, universN, senkrecht, 300/450mm, für einfach erhöhten Haubenturm
      UZ301T
      Abschottung, universN, senkrecht, 300/450mm, für einfach erhöhten Haubenturm
      Preis
      21,10 €
      / Stück *
      21,10 €
      / Stück *
    • 3
      ZZ13V - Abschottung,univers Z,senkrecht,für Anschlussraum 450 mm
      ZZ13V
      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 450 mm
      Preis
      36,00 €
      / Stück *
      36,00 €
      / Stück *
    • 4
      US51A5 - Berührungsschutzabdeckung, universN, 750x250, 5x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      US51A5
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 750x250, 5x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      Preis
      92,20 €
      / Stück *
      92,20 €
      / Stück *
    • 5
      U83TV - Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene
      U83TV
      Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG