Zu-Abg.kabelb.,univ.Z,25/16 mm²,5P.,L1,2,3,N=400/625,450/625,475/625,400,950,H/S Y0LB
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
ZählerzugangStandard
-
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaumsfür 1-stöckige Tragplatten
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild Y0LB
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt Y0LB
Zu-Abg.kabelb.,univ.Z,25/16 mm²,5P.,L1,2,3,N=400/625,450/625,475/625,400,950,H/S
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26
PDF434,95 kB