The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör 3-Punkt
    • KU9K76HES
    EAN
    3250613806217
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Zubehör 3-Punkt

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre KU9K76HES

    Preis
    19,70 €
    / Stück *
    19,70 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

    KU9K76HES

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      60 mm
    • Länge
      52 mm
    Ausstat­tung
    • Plom­bierbar
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      3-Punk­t-­Be­fes­ti­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KU9K76HES
    PDF
    Hager RoHS Report KU9K76HES
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KU9K76HES | Hager Deutschland

      Produktbild KU9K76HES

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KU9K76HES | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU9K76HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018)

      Montageanleitung de-DE 2018-05-18

      PDF
      6,68 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Produktinformation

      Bild Kabelmanagementsystem für BKE-AZ | Hager Deutschland

      Kabelmanagementsystem für BKE-AZ

      (19DE0131)

      PDF
      1,97 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KJ03Z - Steckerstifte / Kontaktstifte für Zählersteckklemme, Drehstrom 63A, 7x45mm
      KJ03Z
      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
      Preis
      13,10 €
      / Set *
      13,10 €
      / Set *
    • 2
      KJ31Z2 - Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel
      KJ31Z2
      Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel
      Preis
      113,40 €
      / Stück *
      113,40 €
      / Stück *
    • 3
      KJ37Z - Plombierhaube,univers Z, für alle KJ31..
      KJ37Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ31..
      Preis
      33,70 €
      / Stück *
      33,70 €
      / Stück *
    • 4
      KJ05Z - Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30.., für Niederspannungs-Schalttechnik
      KJ05Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      Preis
      29,70 €
      / Stück *
      29,70 €
      / Stück *
    • 5
      KU33LHE - Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 1x
      KU33LHE
      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
      Preis
      129,80 €
      / Stück *
      129,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG