![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Kabelbrücke NYAF 10 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz K67K
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennstrom50 A
-
Polanzahl1
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9011
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild K67K
-
Promotional
360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht
Promotional de-DE 2023-07-13
URL360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht
Promotional de-DE 2022-08-29
URL -
Tipps
Hager Tipp 21
Tipps de-DE 2021-05-19
PDF1,07 MB -
Produktinformation
Fehlerstromschutzschalter
Produktinformation de-DE 2021-11-02
PDF3,81 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - FI/LS-Schalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF894,02 kBTechnischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,29 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Tools de-DE 2023-09-14
URL -
How-to
How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: FI/LS 1+N
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: FI/LS Mix
How-to International 2022-09-06
URLHow-To: Hager Phasenschienen
How-to International 2022-09-06
URL
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.