The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZAS175HH1
    EAN
    3250611071297
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig ZAS175HH1

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    ZAS175BD15T

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig

    ZAS175HH1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (29)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 1 Produkte verfügbar
    • Modu­larer Last­trenn­schalter 1 Produkte verfügbar
    • Selek­tiver Haupt­lei­tungs­schutz­schalter (SLS) 3 Produkte verfügbar
    • Schlüssel für Gehäu­se/Schränke 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter
    • Modu­larer Last­trenn­schalter
    • Selek­tiver Haupt­lei­tungs­schutz­schalter (SLS)
    • Schlüssel für Gehäu­se/Schränke
    • Schließ­system
    • Schar­niere, -sets und Zubehör
    • Quick-­Connect Klemme
    • Zähler­an­schluss­klemme
    • Plan­ta­sche
    • Zubehör
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Türzu­behör
    • Haupt­lei­tungs­klemme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Siche­rungs­kasten
    • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler
    • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung
    • KJ05Z

      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..

      29,70 €  / Stück*
    • KJ03Z

      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom

      13,10 €  / Set*
    • KU33LHE

      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück

      129,80 €  / Stück*
    • SH363N

      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE

      60,70 €  / Stück*
    • HTS340E

      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene QuickConnect

      402,40 €  / Stück*
    • HTS350E

      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect

      407,80 €  / Stück*
    • HTS363E

      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect

      412,80 €  / Stück*
    • ZAY50995

      Satz mit 2 Schlüsseln, Zubehör, für ZAY50994

      20,70 €  / Stück*
    • ZAY78842

      Doppelschließung, Zubehör, komplett, ohne Profilhalbzylinder

      66,70 €  / Stück*
    • ZAY50994

      Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

      28,30 €  / Stück*
    • ZAY43902

      Schlossklappe für Türen, Ersatzteil, für ZAS und KVS

      19,70 €  / Stück*
    • ZAY45072

      Schnapper zur werkzeuglosen Entnahme der Tür an Schränken und Säulen SiF, 10 Stk

      24,00 €  / Stück*
    • ZAY88079

      Verriegelung für die obere Frontblende, Ersatzteil, ZAS, 10 Stück

      30,70 €  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      6,01 €  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      6,01 €  / Stück*
    • FZ381

      Träger, univers Z, mit 2 x 14 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

      23,30 €  / Stück*
    • FZ383

      Träger, univers Z, mit 2 x 22 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

      33,90 €  / Stück*
    • KJ30S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      132,60 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • ZAY95075

      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

      44,80 €  / Stück*
    • U84T

      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen

      10,50 €  / Stück*
    • ZAY90274

      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 155/175/205

      170,10 €  / Stück*
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      60,70 €  / Stück*
    • KH23C

      Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher

      23,90 €  / Stück*
    • KH25C

      Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher

      39,30 €  / Stück*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      4,91 €  / Stück*
    • ZAN334C

      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel

      226,80 €  / Stück*
    • ZAD313CP0

      Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 3-reihig leer, mit N/PE-Steckklemme

      313,60 €  / Stück*
    • ZAY450AT

      Zählerfeldabdeckung, Zubehör, IP54, 450 mm, Klarsicht, mit Tür, für 3.HZ

      233,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1710 mm
    • Breite
      583 mm
    • Tiefe
      277 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
      0
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      1
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      1
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      0
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp NAR SG/TRE Feld
      Sammelschiene
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Kapa­zität
    • Anzahl Vertei­ler­feld
      1
    Anschluss
    • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
      Bis 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      10-10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      10-10 mm²
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Sammelschiene
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAS175HH1
    PDF
    RoHS Report ZAS175HH1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAS175HH1 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAS175HH1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAS175HH1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAS175HH1

      Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG