Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 36 PLE VU36NKM

EAN
3250616616509
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H121
136,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 4 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 4 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 16 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 3 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 39 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    3
  • Anzahl Reihen
    3
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    36
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    630,50 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    98 mm
  • Einbau­höhe
    615 mm
  • Einbaubreite
    314,50 mm
  • Einbau­tiefe
    89 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schutzart IP
    IP30
  • Glühdraht­test
    650 °C
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.