Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 • VEE0912E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • domovea
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
            • VEE0912E
            VEE0912E - Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag
            VEE0912E - Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag
            VEE0912E - Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag

            Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag

            VEE0912E

            VEE0912E - Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag
            VEE0912E - Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag
            VEE0912E - Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag
            • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

            Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag VEE0912E

            EAN
            4012002247600
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T070
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
            Preis
            898,00 €
            / Stück *
            898,00 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Unverzichtbares Zubehör

            Previous
            Previous
            GBVC300
            GBVC300
            Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200
            141,20 €/ Stück
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            GTVD200
            GTVD200
            Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)
            14,20 €/ Stück
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            GTVR300
            GTVR300
            Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)
            12,00 €/ Stück
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Optionales Zubehör

            • Zubehör für Flach­kette 2 Produkte verfügbar
            • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zubehör für Flach­kette
            • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung
            • FKA7011

              Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit eisengrau

              4,80 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FKA9005

              Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.

              4,80 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • RLVE0930

              Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VE09

              10,90 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
              Ja
            • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
              Ja
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              84 mm
            • Einbaubreite
              253 mm
            • Einbau­länge
              200 mm
            • Länge
              224 mm
            • Breite
              272 mm
            • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
              12 mm
            Konfi­gu­ra­tion
            • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
              E09
            Instal­la­tion, Montage
            • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
              Ja
            • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
              Ja
            • Geeignet für Außen­be­reich
              Nein
            • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
              Ja
            • Geeignet für Feucht­rei­ni­gung
              Nein
            Anlei­tung
            • Boden­pflege
              Trocken
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Edelstahl
            • Ober­fläche
              Verzinkt
            • Farbe
              Edelstahl
            Abde­ckung, Tür
            • Werk­stoff Deckel
              Poly­amid (PA)
            Einsatz­be­din­gungen
            • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
              1,5 kN
            Funk­ti­onen
            • Geeignet für Unter­flur­kanal
              Ja
            Form
            • Form
              Recht­e­ckig
            Texte
            • Kabe­laus­lass
              Mit Kabe­laus­lass im Deckel
            Anschluss
            • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
              1
            • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
              9
            Ausstat­tung
            • Anzahl der einbau­baren Geräte
              9
            • Anzahl der Gerä­te­be­cher
              3
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK08
            • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
              IP30

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration VEE0912E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VEE0912E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild VEE0912E | Hager Deutschland

              Produktbild VEE0912E

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)

              Bedienungsanleitung International 2016-05-10

              PDF
              2,20 MB
            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016)

              Montageanleitung International 2016-05-10

              PDF
              2,45 MB
            • Technische Broschüre

              Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

              Flexibel versorgen

              Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

              PDF
              7,21 MB
            • Broschüre

              Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

              Hager im Zweckbau

              Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

              PDF
              6,03 MB
            • Bestellhilfe

              Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

              Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

              Bestellhilfe (23DE0166)

              PDF
              2,32 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Belastungen

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

              PDF
              391,15 kB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22

              PDF
              2,54 MB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

              PDF
              882,67 kB
              Bild Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
              Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Mechanical stress

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

              PDF
              389,75 kB
              Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Protection class

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

              PDF
              868,08 kB
            • Tool

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Produkt Zeichnung

              Bild Product Drawing International 2024-02-27 | Hager Deutschland

              Product Drawing International 2024-02-27

              PDF
              45,90 kB
            • STEP Dateien

              Bild VEE0912E | Hager Deutschland

              VEE0912E

              STEP Dateien International 2024-07-16

              STP
              580,68 kB
            • DXF Dateien

              Bild VEE0912E | Hager Deutschland

              VEE0912E

              DXF Dateien International 2024-07-16

              DXF
              139,85 kB
            • Handbuch

              Bild EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH | Hager Deutschland

              EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH

              EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_2024-12_HANDBUCH

              PDF
              21,13 MB
              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

              PDF
              99,71 MB
              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

              PDF
              99,70 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
              Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

              Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

              Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              48,47 kB
              Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

              EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

              Konformitätserklärung International 2017-11-20

              PDF
              120,65 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BDE04057011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              BDE04057011
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 2
              BDE04059005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              BDE04059005
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 3
              BDE04087011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              BDE04087011
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 4
              BDE04089005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              BDE04089005
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 5
              BDQ08057011 - Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              BDQ08057011
              Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              Preis
              94,70 €
              / Stück *
              94,70 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag

            Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.

            Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
            Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
            Einbautiefe: 84 mm
            Einbaubreite: 253 mm
            Einbaulänge: 200 mm
            Länge: 224 mm
            Breite: 272 mm
            Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 12 mm
            Einbaugröße (Unterflursyteme): E09
            Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
            Geeignet für Betoninstallation: Ja
            Geeignet für Außenbereich: Nein
            Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
            Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
            Bodenpflege: Trocken
            Werkstoff: Edelstahl
            Oberfläche: Verzinkt
            Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
            Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 1,5 kN
            Geeignet für Unterflurkanal: Ja
            Form: Rechteckig
            Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
            Halogenfrei: Ja
            Farbe: Edelstahl
            Anzahl der Leitungseinführungen: 1
            Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 9
            Anzahl der einbaubaren Geräte: 9
            Anzahl der Gerätebecher: 3
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
            Stoßfestigkeit IK: IK08
            Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : VEE0912E
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

            06842 945-9702
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG