Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10M, UV-stabil, m. metr. Leitungseinführung VE110PN

EAN
3250616450332
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
74,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
  • Dicht­hülle für Kabel­ver­schrau­bung 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 10 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 14 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    6
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    1
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    10
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    210 mm
  • Breite
    237 mm
  • Tiefe
    114 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    10
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP65
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    850 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Ausschreibungstext

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10M, UV-stabil, m. metr. Leitungseinführung

Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 1
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 10
Höhe: 210 mm
Breite: 237 mm
Tiefe: 114 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP65
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VE110PN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.