Abdeckstreifen, Vector, 1M, RAL 7035 VP05Z

EAN
3250616560130
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preisgruppe
H125
0,91 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    54 mm
  • Breite
    17,50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.