Druckausgleichsverschraubung, vector, IP66, M25 VZ025D
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 38 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schlüsselweite in mm32 mm
-
Gewindelänge8 mm
-
Klemmbereich9 - 17 mm
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächeUnbehandelt
-
SchlagfestJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Gewindemaß metrisch0 - 25
-
Mit BiegeschutzJa
-
Mit GegenmutterJa
-
Explosionsgeprüfte AusführungNein
-
Gewindesteigung1,50
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VZ025D
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VZ025D
Druckausgleichsverschraubung, vector, IP66, M25
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.