Träger, vector, mit Klemmen 10PLE VZ724

EAN
3250616667242
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
12,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Abmes­sungen
  • Höhe
    38 mm
  • Breite
    268 mm
  • Tiefe
    17 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.