Hager

VZ743

Steuerleitungsklemme, vector, 7 polig
Best-Nr.
VZ743
EAN-Nr.
3250616667433
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
9,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 32 A
  • Nennspannung
    • 400 V
  • Einganspannung Messung
    • 400 V
  • Steuerspannung AC
    • 0 / 500 V
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Breite installiertes Produkt
    • 270 mm
  • Polanzahl
    • 7 P

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für VZ743

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.