Steuerleit.kl.,universZ,7x2,5mm², 2fach • KT07A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Steu­er­lei­tungs­klemmen
  • KT07A

Steuerleitungsklemme,universZ,7x2,5mm², 2-fach,schraubenlos,für Hutschiene 35 mm

KT07A

  • Steu­er­lei­tungs­klemmen

Steuerleitungsklemme,universZ,7x2,5mm², 2-fach,schraubenlos,für Hutschiene 35 mm KT07A

EAN
3250613900014
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
15,40 €
/ Stück *
15,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    500 - 500 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    7
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
    1,0 - 2,5 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KT07A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KT07A (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KT07A | Hager Deutschland

    Produktbild KT07A

  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K53 - Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter
    K53
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm², mit Hutschienenadapter
    Preis
    9,70 €
    / Stück *
    9,70 €
    / Stück *
  • 2
    K54K - Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
    K54K
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
    Preis
    16,50 €
    / Stück *
    16,50 €
    / Stück *
  • 3
    K55A - Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol
    K55A
    Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol
    Preis
    34,80 €
    / Stück *
    34,80 €
    / Stück *
  • 4
    KT03A - Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter
    KT03A
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter
    Preis
    11,00 €
    / Stück *
    11,00 €
    / Stück *
  • 5
    KT07B - Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig, bis 2, 5 mm²
    KT07B
    Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig, bis 2, 5 mm²
    Preis
    15,20 €
    / Stück *
    15,20 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG