Drainagestopfen,Vector, PG16 VZ745

EAN
3250616667457
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
5,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    13 mm
  • Breite
    28 mm
  • Tiefe
    28 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.