The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • UN06FN
    EAN
    3250616240193
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H142
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

    Tragschienen, univers, FW, Höhe:900mm, 2 Stück UN06FN

    Preis
    41,90 €
    / Stück *
    41,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tragschienen, univers, FW, Höhe:900mm, 2 Stück

    UN06FN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 5 Produkte verfügbar
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 14 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Blech­schraube
    • Zubehör
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • UZ100

      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück

      13,80 €  / Stück*
    • UT90G

      Tragschienenbefestigung universN einfach

      6,10 €  / Stück*
    • UT12L

      Tragschienenverbinder, universN, 2 Stück

      9,10 €  / Stück*
    • UT90J

      Tragschienenbefestigung universN doppelt

      3,90 €  / Stück*
    • UZ00VL

      Verbindungslasche, universN, zum Verbinden von Tragschienen, 10Stück

      33,50 €  / Stück*
    • UT12HSV

      Verbinder-Set, U-Plättchen, univers, Montagehilfe für TG, 10Stück

      17,20 €  / Stück*
    • UT90F

      Koppelplatte, universN, doppelt

      7,60 €  / Stück*
    • UT90L

      Koppelplatte, universN, halb, links

      3,90 €  / Stück*
    • UT90R

      Koppelplatte, universN, halb, rechts

      4,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • FWU61S

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

      735,60 €  / Stück*
    • FWU62S

      Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

      1.072,40 €  / Stück*
    • FWU63S

      Feldverteiler UP 216PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      1.537,30 €  / Stück*
    • FWU62N

      Feldverteiler UP 96PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x565x115mm

      1.087,80 €  / Stück*
    • FWU63N

      Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x815x115mm

      1.506,20 €  / Stück*
    • FWU62K1

      Feldverteiler UP 72PLE + Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

      1.086,70 €  / Stück*
    • FWU62K3

      Feldverteiler UP 72PLE + Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

      1.140,70 €  / Stück*
    • FWU61L

      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

      251,00 €  / Stück*
    • FWU62L

      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

      400,40 €  / Stück*
    • FWU63L

      Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      532,70 €  / Stück*
    • FWU62M4

      Feldverteiler UP 6-reihig, 3x26PLE+Media, IP30, SKII, Nische HxBxT:957x565x115mm

      1.031,10 €  / Stück*
    • FWU61A

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

      700,80 €  / Stück*
    • FWU62A

      Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

      1.002,80 €  / Stück*
    • FWU63A

      Feldverteiler UP 216PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      1.432,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      10,50 mm
    • Tiefe
      17 mm
    • Länge
      950 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN06FN
    PDF
    RoHS Report UN06FN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UN06FN | Hager Deutschland

      Produktbild UN06FN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UN06FN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UN06FN

      Tragschienen, univers, FW, Höhe:900mm, 2 Stück

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

      Feldverteiler Unterputz

      Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)

      PDF
      10,50 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
      Bild Handbuch univers FW (EN, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (EN, 2023-03)

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Bild Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Bild Technisches Handbuch für New VegaD (EN, 2020-04) | Hager Deutschland

      Technisches Handbuch für New VegaD (EN, 2020-04)

      Handbuch en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU62L - Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      FWU62L
      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      Preis
      400,40 €
      / Stück *
      400,40 €
      / Stück *
    • 2
      FWU71L - Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      FWU71L
      Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      Preis
      266,40 €
      / Stück *
      266,40 €
      / Stück *
    • 3
      FWU63L - Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      FWU63L
      Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      Preis
      532,70 €
      / Stück *
      532,70 €
      / Stück *
    • 4
      FWU72L - Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      FWU72L
      Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      Preis
      432,70 €
      / Stück *
      432,70 €
      / Stück *
    • 5
      FWU61L - Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm
      FWU61L
      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm
      Preis
      251,00 €
      / Stück *
      251,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG