Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP TXB692F

EAN
3250616048881
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H570
Preis
109,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
  • Max. Schaltstrom
    6 A
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Texte
  • Funk­tion
    Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schal­ten, Dimmen, Jalou­sien, Wertsen­der, Szene, Prio­ri­tät, Timer-­Be­trieb, Unter­platte, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes sowie zusätzliche Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Taster/Schalter. Mit integriertem Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste.
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Binäreingangsfunktionen: 2 unabhängigen Binäreingängen, Um (Toggle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf, Fensterkontakt und Tarif.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

Montage auf: Unterputz
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Farbe: Lichtgrau
Nennstrom: 6 A
Max. Schaltstrom: 6 A
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anzahl Module: 0

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB692F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.