The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung
    • TXA624D
    Der Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V ist ein Reiheneinbaugerät für die Steuerung von DC-Antrieben bei Jalousien, Rollläden oder Markisen. Ausgestattet mit QuickConnect Steckklemmen und integriertem Busankoppler ermöglicht er eine einfache KNX-Integration. Funktionen umfassen Auf-/Ab-Betrieb, Lamellenwinkelverstellung, Positionierung und Prozent-Parametrierung. Programmierbar via ETS ab Version 4, unterstützt das Gerät Automatikfunktionen und bis zu 64 Szenen pro Kanal.
    EAN
    3250616048768
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung

    KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V, für Jalousiesteuerung TXA624D

    Preis
    288,65 €
    / Stück *
    288,65 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V, für Jalousiesteuerung

    TXA624D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    186,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TXA114
    TXA114
    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
    290,96 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Ausstat­tung
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6 A
    • Max. Schaltstrom
      6 A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Betriebsart
      Betriebsart für Jalousie oder Roll­la­de/­Mar­kise einstellbar

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration TXA624D
    PDF
    RoHS Report TXA624D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA624D | Hager Deutschland

      Produktbild TXA624D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA624D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA624D

      Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2017-03-03

      PDF
      402,79 kB
      Bild Montageanleitung für TXA624D, TYA624B - Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX easy, 24V (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA624D, TYA624B - Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX easy, 24V (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05

      PDF
      622,05 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA624D - Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy (V108) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA624D - Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy (V108)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      431,50 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA624x, TXA628C, TXM632C - Rolladen-Jalousieausgang x-fach (DE, Vers. 6LE001831A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TXA624x, TXA628C, TXM632C - Rolladen-Jalousieausgang x-fach (DE, Vers. 6LE001831A)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      4,51 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung International 2024-11-20

      PDF
      126,83 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYA624B - Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      TYA624B
      Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      Preis
      263,96 €
      / Stück *
      263,96 €
      / Stück *
    • 2
      TXA624C - KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V,  für Jalousiesteuerung
      TXA624C
      Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V
      Preis
      251,00 €
      / Stück *
      251,00 €
      / Stück *
    • 3
      TYAS628C - Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V
      TYAS628C
      Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V
      Preis
      427,10 €
      / Stück *
      427,10 €
      / Stück *
    • 4
      TYA624D - Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      TYA624D
      Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      Preis
      479,30 €
      / Stück *
      479,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS624C - Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC
      TYAS624C
      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC
      Preis
      251,00 €
      / Stück *
      251,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V

    Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines DC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste.
    Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

    Montage auf: DIN Schiene
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Nennstrom: 6 A
    Max. Schaltstrom: 6 A
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anzahl Module: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA624D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG