Schalungselement für Einbaueinheit Q12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm SEVQ12200

EAN
4012002248652
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
14,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    244 mm
  • Länge
    244 mm
Form
  • Form
    Vier­kant
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Styropor

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schalungselement für Einbaueinheit Q12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 200 mm.

Höhe: 200 mm
Breite: 244 mm
Länge: 244 mm
Form: Vierkant
Werkstoff: Styropor
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEVQ12200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.