Auslauf

Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm EKQ1200BL2

EAN
4012002245583
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EKQ120BL25

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar
  • Nivel­lierset 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Vier­kant
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    115 mm
  • Einbau­länge
    244 mm
  • Einbaubreite
    244 mm
  • Höhe
    115 mm
  • Nenn­größe
    244 mm
  • Dicke Boden­be­lags­aus­spa­rung
    38 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    0
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    1,5 - 3,0 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Hohl­bo­den­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Edelstahl
  • Farbe
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutzart IP
    IP20
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    Q12
  • Halo­gen­frei
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EKQ1200BL2 | Hager Deutschland

    Produktbild EKQ1200BL2

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    38,45 kB
    Bild Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.VE-EE | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.VE-EE

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    7,40 MB
    Bild Trittschallverhalten Unterflursysteme | Hager Deutschland

    Trittschallverhalten Unterflursysteme

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2020-08-05

    PDF
    355,00 kB
    Bild Trittschallverhalten Unterflursysteme (EN) | Hager Deutschland

    Trittschallverhalten Unterflursysteme (EN)

    Technische Beilag (single-product) en-GB 2020-08-17

    PDF
    330,87 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    Handbuch de-DE 2022-05-25

    PDF
    26,96 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    Handbuch en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.