Auslauf

Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm EKQ1200BL1

EAN
4012002245576
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EKQ120BL15

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar
  • Nivel­lierset 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Vier­kant
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    100 mm
  • Einbau­länge
    244 mm
  • Einbaubreite
    244 mm
  • Höhe
    100 mm
  • Nenn­größe
    244 mm
  • Dicke Boden­be­lags­aus­spa­rung
    23 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    0
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    1,5 - 3,0 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Hohl­bo­den­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Edelstahl
  • Farbe
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutzart IP
    IP20
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    Q12
  • Halo­gen­frei
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.