Video-Innenstation, IP über 2Draht, Freisprechen, 7-Zoll-Farbdisplay, schwarz RTQ601X
Produkt konfigurieren
Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware
Werkzeuge öffnenHager intercom Online-Konfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Funktionsmodul für Türkommunikation 3 Produkte verfügbar -
Außenstation 2 Produkte verfügbar -
Zusatzgerät für Türkommunikation 1 Produkte verfügbar -
Drucktastenfeld für Türkommunikation 6 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffKunststoff
-
Höhe132,2 mm
-
Breite200 mm
-
Tiefe27,2 mm
-
Betriebstemperatur-10 - 45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 70 °C
-
Betriebsspannung über Bus48 - 48 V
-
Stromaufnahme während des Betriebs5,76 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)3,84 mA
-
Displayauflösung800 x 480
-
Displaydiagonale7 in
-
Mit Touch ScreenJa
-
Anzahl der wählbaren Klingeltöne5
-
Mit TüröffnerautomatikJa
-
HörgerätekompatibelNein
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
IP-Adressierung über Intercom ManagerJa
-
Mikrofon umschaltbarJa
-
BildspeicherungBis zu 100 Bilder
-
Automatisches Überschreiben für BildspeicherungJa
-
Mit Lautstärkeregler für den DialogJa
-
Anrufweiterleitung zu anderen Stationen im InnenbereichJa
-
LautstärkeregelungJa
-
MikrofontypFreisprecheinrichtung
-
Leiterquerschnitt0,8 - 0,8 mm²
-
Anschluss für externe SignalgeberJa
-
Verbindung für die Anruftaste im StockwerkJa
-
Installationstechnik für TürkommunikationIP über 2-Draht
-
Kompatibel mit Amazon AlexaNein
-
Kompatibel mit Apple HomeKitNein
-
Kompatibel mit Google AssistantNein
-
IFTTT Unterstützung verfügbarNein
-
Montage aufAufputzdose
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Individuelle BedienelementeJa
-
BetriebssystemLinux
-
Gewicht450 g
-
Wi-Fi-Standard802.11b, 802.11g, 802.11n
-
Wi-Fi-FunktionApp-Verbindung
-
Wi-Fi-Frequenz2,4 GHz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RTQ601X
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt RTQ601X
Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2026-10-28
PDF5,11 MB
Bedienungsanleitung en-GB 2026-10-28
PDF5,28 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung RTQ60xX (DE, EN, FR & IT)
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-10-18
PDF2,37 MB -
Produktanhang
WEEE symbol information
Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2026-06-04
PDF11,42 MB -
Tools & Software
Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware
Mit dem Hager intercom Manager gelingt die Inbetriebnahme sowie die Durchführung neuer Geräteupdates der Hager intercom Außen- und Innenstation schnell und intuitiv.
URL
Hager intercom Online-Konfigurator
Einfache Planung, Konfiguration und Kalkulation: der Hager intercom Konfigurator führt intuitiv durch alle Planungsschritte für die Türkommunikations-Anlage.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-29
PDF289,67 kB
Ausschreibungstext
Video Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-IP-Technik zur Wandmontage auf einer Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Metall-Tragplatte und Videostation mit 7 Zoll Farbdisplay und Touch-Funktion zur Bedienung der Funktionen Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen, Stummschaltung, Etagentür, Relais z.B. Licht schalten, Portamatfunktion, Rufweiterleitung, Ruftonlautstärke, Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Verschiedene Ruftöne einstellbar. Tastenton abstellbar. Verschiedene Sprachen einstellbar. Die Innenstation kann als „schwarzes Brett“ Funktion Nachrichten empfangen. Bildspeicher für verpasste und angenommene Rufe. WLAN fähig zur Verbindung mit dem Appartement eigenen WLAN zur Verwendung einer Smartphone App (zu Hause und Unterwegs). Anschluss J-Y(ST)Y, Inbetriebnahme über ein Konfigurationstool.
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 132,2 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 27,2 mm
Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
Betriebsspannung über Bus: 48 - 48 V
Stromaufnahme während des Betriebs: 5,76 mA
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RTQ601X
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.