The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten
    • RTD230X
    EAN
    3250610025505
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H582
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten

    Fernzugriffsmodul für Hager intercom RTD230X

    Preis
    804,10 €
    / Stück *
    804,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fernzugriffsmodul für Hager intercom

    RTD230X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2 W
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Betriebss­pan­nung über Netz­gerät
      24 - 24 V
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 30 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      75 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      95 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    • Status LED
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX/EIB Bus + Ethernet (10 Mbit/s)
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Konnek­ti­vität
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
      Ethernet 10/100 BaseT
    • Monta­geart
      Hutschiene
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Steu­ern/Re­geln
    Gewicht
    • Gewicht
      200 g

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration RTD230X
    PDF
    RoHS Report RTD230X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTD230X | Hager Deutschland

      Produktbild RTD230X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTD230X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTD230X

      Fernzugriffsmodul für Hager intercom

      PDF
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2024-12-10 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2024-12-10

      PDF
      1,80 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Confirmity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Confirmity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-31

      PDF
      455,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      HTG911H - Spannungsversorgung, 24 V DC, 2,5 A, 70 °C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
      240,70 €
      / Stück *
      240,70 €
      / Stück *
    • 3
      RTD210X - Systemswitch, IP über 2Draht, 6-fach, Eingang CAT oder 2Draht, Ausgang 2Draht
      RTD210X
      2Draht IP Systemswitch 6-fach, IN CAT oder 2 Draht, OUT 2 Draht, intercom
      Preis
      204,50 €
      / Stück *
      204,50 €
      / Stück *
    • 4
      RTD220X - Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
      RTD220X
      Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
      Preis
      68,20 €
      / Stück *
      68,20 €
      / Stück *
    • 5
      RTD200X - IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom
      RTD200X
      IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom
      Preis
      163,70 €
      / Stück *
      163,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fernzugriffsmodul für Hager intercom

    Fernzugriff über VPN für Sprechanlage nach DIN EN 50486.
    Funktionen: Sicherer Fernzugriff per VPN für das Inbetriebnahme-Tool, Datenübertragung durch Verschlüsselung, schnelle Einrichtung.
    Integrierte IP-Schnittstelle mit bis zu drei zusätzlichen Tunnelverbindungen. Integrierter Ethernet Switch mit zwei RJ45 Buchsen. Namen und Zutrittsmöglichkeiten einfach aus der Ferne hinzufügen, ändern oder löschen.

    Montage auf: DIN Schiene
    Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
    Stromverbrauch während des Betriebs: 2 W
    Betriebsspannung über Netzgerät: 24 - 24 V
    Höhe: 75 mm
    Breite: 35 mm
    Tiefe: 95 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RTD230X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG