Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom RTD220X
Produkt konfigurieren
Hager intercom Online-Konfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffKunststoff
-
GlanzgradMatt
-
Höhe87,5 mm
-
Breite52,5 mm
-
Breite in Teilungseinheiten3
-
Betriebsspannung DC48 - 48 V
-
Ausgangsspannung48 - 48 V
-
Eingangsspannung100 - 240 V
-
Installationstechnik für TürkommunikationIP über 2-Draht
-
Anschluss-/Steckertyp EingangKäfigklemme
-
Anschluss-/Steckertyp AusgangKäfigklemme
-
Anschlussquerschnitt Energieversorgung2,5 -2,5 mm²
-
FunktionSteuern/Regeln
-
Montage aufHutschiene
-
Betriebstemperatur-20 - +50 °C
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Bemessungsstrom IN1,25 A
-
Anzahl der Eingänge1
-
Anzahl der Ausgänge1
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Gewicht190 g
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RTD220X
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt RTD220X
Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
PDF -
Montageanleitung
Installation manual RTD210X (DE, EN, FR & IT)
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-29
PDF2,94 MB -
Produktanhang
WEEE symbol information
Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Tools & Software
Hager intercom Online-Konfigurator
Einfache Planung, Konfiguration und Kalkulation: der Hager intercom Konfigurator führt intuitiv durch alle Planungsschritte für die Türkommunikations-Anlage.
URL -
Konformitätserklärung
Eu Declaration of conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-12
PDF289,71 kB
Ausschreibungstext
Transformator als Reiheneinbaugeräte für DIN-Hutschiene zur Versorgung von Systemswitch 2Draht in IP-Technik für Sprechanlagen.
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Abmessungen: 87.5 x 52.5 mm
Betriebsspannung DC: 48 - 48 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RTD220X
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.