The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten
    • RTD210X
    Der Systemswitch RTD210X überträgt in Sprechanlagen IP über 2Draht und wird als Reiheneinbaugerät mit 9 Teilungseinheiten auf der DIN-Hutschiene montiert. Er setzt ein LAN-Kabel ab Cat.6 auf bis zu 6 Innenstationen um oder kaskadiert das 2Draht-Signal auf einen weiteren Ausgang und 5 Innenstationen. Das Gerät arbeitet mit 48 V DC, eine Status-LED zeigt den Betriebszustand.
    EAN
    4250110000100
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H582
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten

    Systemswitch, IP über 2Draht, 6-fach, Eingang CAT oder 2Draht, Ausgang 2Draht RTD210X

    Preis
    204,50 €
    / Stück *
    204,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware

    Werkzeuge öffnen

    Hager intercom Online-Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Systemswitch, IP über 2Draht, 6-fach, Eingang CAT oder 2Draht, Ausgang 2Draht

    RTD210X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    RTD220X
    RTD220X
    Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
    68,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 7 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RTQ540X

      Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion

      3.137,20 €  / Stück*
    • RTQ541X

      Außenstation video Touchdisplay IP, Gesichtserk. + RFID + PIN, intercom motion

      3.546,40 €  / Stück*
    • RTQ600X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws

      532,00 €  / Stück*
    • RTQ601X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw

      532,00 €  / Stück*
    • RTQ620X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß

      65,50 €  / Stück*
    • RTQ640X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, mit Handhörer, intercom speak, weiß

      65,50 €  / Stück*
    • RTD220X

      Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom

      68,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90,5 mm
    • Breite
      162,8 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      9
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      48 - 48 V
    • Betriebss­pan­nung DC
      48 - 48 V
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,8 - 0,8 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      2Draht, RJ45
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      2Draht
    • Quer­schnitts­an­schluss­ge­räte
      0,8 - 0,8 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Ener­gie­ver­sor­gung
      4 - 4 mm²
    • Anzahl der Ether­net-­An­sch­lüsse
      Ja
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Status LED
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Verteilen, Wandeln, Erwei­tern
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      90 %
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Eingänge
      2
    • Anzahl der Ausgänge
      6
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gewicht
    • Gewicht
      265 g

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTD210X
    PDF
    RoHS Report RTD210X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTD210X | Hager Deutschland

      Produktbild RTD210X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTD210X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTD210X

      2Draht IP Systemswitch 6-fach, IN CAT oder 2 Draht, OUT 2 Draht, intercom

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual RTD210X (DE, EN, FR & IT) | Hager Deutschland

      Installation manual RTD210X (DE, EN, FR & IT)

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-29

      PDF
      2,94 MB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-06-04 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware | Hager Deutschland

      Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware

      Mit dem Hager intercom Manager gelingt die Inbetriebnahme sowie die Durchführung neuer Geräteupdates der Hager intercom Außen- und Innenstation schnell und intuitiv.

      URL
      Bild Hager intercom Online-Konfigurator | Hager Deutschland

      Hager intercom Online-Konfigurator

      Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Eu Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      Eu Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-03

      PDF
      289,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      HTG911H - Spannungsversorgung, 24 V DC, 2,5 A, 70 °C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
      240,70 €
      / Stück *
      240,70 €
      / Stück *
    • 3
      RTD220X - Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
      RTD220X
      Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
      Preis
      68,20 €
      / Stück *
      68,20 €
      / Stück *
    • 4
      RTD230X - Fernzugriffsmodul für Hager intercom
      RTD230X
      Fernzugriffsmodul für Hager intercom
      Preis
      804,10 €
      / Stück *
      804,10 €
      / Stück *
    • 5
      RTD200X - IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom
      RTD200X
      IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom
      Preis
      163,70 €
      / Stück *
      163,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    2Draht IP Systemswitch 6-fach, IN CAT oder 2 Draht, OUT 2 Draht, intercom

    Systemswitch 2Draht in IP-Technik als Reiheneinbaugeräte für DIN-Hutschiene zur Verwendung in Sprechanlagen.
    Eingang IN über Ethernet Kabel (min. Cat.6) oder 2Draht und Ausgang OUT 2Draht.
    Zur Umsetzung vom LAN-Kabel min. Cat.6 auf IP über 2Draht (1 Eingang CAT auf 6 Innenstationen IP über 2Draht) oder zur Kaskadierung von IP über 2Draht (1 Eingang 2Draht IP auf 1 Ausgang 2Draht IP und 5 Innenstationen 2Draht IP).

    Farbe: Grau
    Werkstoff: Kunststoff
    Abmessungen: 90.5 x 162.8 mm
    Betriebsspannung: 48 - 48 V
    Betriebsspannung DC: 48 - 48 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RTD210X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG