The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 1+n Audio
    • 1+n Audio System­kom­po­nenten
    • ST320
    Der Sicherheitstransformator ST320 stellt aus 230 V Eingangsspannung eine Ausgangsspannung von 12 V mit 18 VA bereit, Primär- und Sekundärwicklung sind getrennt. Ein auf der Primärseite integrierter thermischer Schalter sichert das Gerät gegen Überlast und Kurzschluss ab. In Schutzart IP20 nimmt das Reiheneinbaugerät 2 Module ein und dient zugleich als Systemkomponente für die Türkommunikation.
    EAN
    3250615700001
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • i2Audio - System-­Kom­po­nenten
    • 1+n Audio System­kom­po­nenten
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten
    • Mehr sehen

    Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module ST320

    Preis
    86,10 €
    / Stück *
    86,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    2Draht Systemkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module

    ST320

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      12 - 12 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      18 VA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Ausstat­tung
    • Kurz­schluss­si­cher
      Ja
    • Ein-/Aus­schalter
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST320
    PDF
    RoHS Report ST320
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ST320 | Hager Deutschland

      Produktbild ST320

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ST320 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ST320

      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Bestellhilfe International 2023-08-07

      PDF
      1,91 MB
    • Produktinformation

      Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

      2Draht Technik

      Effizienter arbeiten mit der 2Draht Technik (17DE0192)

      PDF
      1,63 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Vom Gebäu­de­aufbau bis zur Verka­be­lung unter­stützt Sie der prak­ti­sche Konfi­gu­rator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intel­li­gente Türkom­mu­ni­ka­tion.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      254,13 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      1201024 - ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n
      1201024
      ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n
      Preis
      70,60 €
      / Stück *
      70,60 €
      / Stück *
    • 2
      1309010 - NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      1309010
      NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      Preis
      36,90 €
      / Stück *
      36,90 €
      / Stück *
    • 3
      1400030 - SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n
      1400030
      SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n
      Preis
      52,20 €
      / Stück *
      52,20 €
      / Stück *
    • 4
      1400040 - RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
      1400040
      RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
      Preis
      24,60 €
      / Stück *
      24,60 €
      / Stück *
    • 5
      1400204 - RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau
      1400204
      RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau
      Preis
      59,80 €
      / Stück *
      59,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

    Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

    Ausgangsspannung: 12 - 12 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Leistungsaufnahme (VA): 18 VA
    Anzahl Module: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ST320
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG