Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Innenstation 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Betriebstemperatur-20 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 40 °C
-
Betriebsspannung12 - 12 V
-
WerkstoffKunststoff
-
Installationstechnik für Türkommunikation1+n-Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
MontageartEinbaubar
-
FunktionSchalten
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1400040
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1400040
RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1400040 - RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB (DE, Stand: 12.2006)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF47,12 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB
Ausschreibungstext
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercomnach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung.
Anzahl Module: 0
Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1400040
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.