HAT-402 Aufputz Audio Innenstation mit Hörer weiß für Sprechanlagen 1+n Technik 1308100
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zusatzgerät für Türkommunikation 5 Produkte verfügbar -
Tischkonsole und Befestigungszubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffKunststoff
-
Höhe192 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe50 mm
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartAufputz-Montage oder auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionales Rufrelais
-
TürkommunikationsartAudio
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation1+n-Audio
-
Kompatibel mit Amazon AlexaNein
-
Kompatibel mit Apple HomeKitNein
-
Kompatibel mit Google AssistantNein
-
IFTTT Unterstützung verfügbarNein
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1308100
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1308100
HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß
PDF -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-06-18
PDF251,44 kB
Ausschreibungstext
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. Türöffner- und Lichttaster, grüne LED für optische Rufanzeige und mehrstufiger Ruflautstärkeregler mit Rufabsteller. Drei Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich.
Farbe: Verkehrsweiß
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 192 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 50 mm
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1308100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.