RMS-10HS Mithörsperre 10 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau für Türsprechanlagen 1400210
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Anzahl Module3
-
Montage aufHutschiene
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Installationstechnik für Türkommunikation1+n-Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionErweitern
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1400210
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1400210
RMS-10HS Mithörsperre 10 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau
PDF -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB
Ausschreibungstext
Mithör-/Missbrauchssperre für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für 4 oder 10 Teilnehmer (modular erweiterbar) schaltet die Sprechverbindung nur auf das zuletzt gerufene Innenstation frei und die übrigen bleiben mithörgesperrt.
Anzahl Module: 3
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1400210
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.