The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 1+n Audio
    • 1+n Audio System­kom­po­nenten
    • 1400030
    EAN
    4250111820745
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 1+n Audio System­kom­po­nenten

    SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n 1400030

    Preis
    52,20 €
    / Stück *
    52,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n

    1400030

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Innen­sta­tion 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Innen­sta­tion
    • 1308810

      HT-Universal 2 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß

      121,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      1+n-Audio
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Steu­ern/Re­geln

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1400030
    PDF
    RoHS Report 1400030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1400030 | Hager Deutschland

      Produktbild 1400030

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1400030 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1400030

      SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      1201024 - ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n
      1201024
      ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n
      Preis
      70,60 €
      / Stück *
      70,60 €
      / Stück *
    • 3
      1309010 - NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      1309010
      NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      Preis
      36,90 €
      / Stück *
      36,90 €
      / Stück *
    • 4
      1400040 - RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
      1400040
      RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
      Preis
      24,60 €
      / Stück *
      24,60 €
      / Stück *
    • 5
      1400204 - RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau
      1400204
      RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau
      Preis
      59,80 €
      / Stück *
      59,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG