The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 1+n Audio
    • 1+n Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1308810
    Die Innenstation für Türsprechanlagen dient als Sprechstelle im Innenbereich und ermöglicht eine effiziente Kommunikation mit der Außenstation. Sie ist kompatibel mit gängigen Gegensprechanlagen, bietet klare Audioübertragung und ist einfach zu installieren. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen.
    EAN
    4250111890243
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 1+n Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    HT-Universal 2 Audio Innenstation mit Hörer Aufputz weiß 1+n Technik 1308810

    Preis
    121,10 €
    / Stück *
    121,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    HT-Universal 2 Audio Innenstation mit Hörer Aufputz weiß 1+n Technik

    1308810

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      235 mm
    • Breite
      88 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Für WandAufputz-­Mon­tage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für opti­o­nales Rufre­lais, Für Statu­s­an­zeige, Für externes Läute­werk (nur System 302), 1x Schalt­kon­takt, poten­zi­a­l­frei
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      1+n-Audio
    • Kompa­tibel mit Amazon Alexa
      Nein
    • Kompa­tibel mit Apple HomeKit
      Nein
    • Kompa­tibel mit Google Assi­stant
      Nein
    • IFTTT Unter­stüt­zung verfügbar
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1308810
    PDF
    RoHS Report 1308810
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1308810 | Hager Deutschland

      Produktbild 1308810

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1308810 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1308810

      HT-Universal 2 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2015-02-12 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2015-02-12

      PDF
      1,64 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-07-19

      PDF
      251,40 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      1308100 - HAT-402 Aufputz Audio Innenstation mit Hörer weiß für Sprechanlagen 1+n Technik
      1308100
      HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß
      Preis
      119,30 €
      / Stück *
      119,30 €
      / Stück *
    • 2
      1309010 - NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      1309010
      NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      Preis
      36,90 €
      / Stück *
      36,90 €
      / Stück *
    • 3
      1301200 - TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl
      1301200
      TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl
      Preis
      90,30 €
      / Stück *
      90,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG