The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • i2Audio
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1301200
    EAN
    4250111812191
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1+n Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • Mehr sehen

    TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl 1301200

    Preis
    88,20 €
    / Stück *
    88,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

    1301200

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    1702000
    1702000
    BHT-200 Innenstation Audio mit Hörer Standard AP i2Audio weiß
    74,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1712000
    1712000
    BFT-200WS Innenstation Audio Aufputz i2 Audio weiß
    75,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 1308100

      HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß

      116,50 €  / Stück*
    • 1702000

      BHT-200 Innenstation Audio mit Hörer Standard AP i2Audio weiß

      74,50 €  / Stück*
    • 1712000

      BFT-200WS Innenstation Audio Aufputz i2 Audio weiß

      75,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Glän­zend, Matt
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Freistehend, Mobil
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      3000 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1301200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1301200 | Hager Deutschland

      Produktbild 1301200

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1301200 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1301200

      TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

      PDF
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      1308100 - HAT-402 Aufputz Audio Innenstation mit Hörer weiß für Sprechanlagen 1+n Technik
      1308100
      HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß
      Preis
      116,50 €
      / Stück *
      116,50 €
      / Stück *
    • 2
      1308810 - HT-Universal 2 Audio Innenstation mit Hörer Aufputz weiß 1+n Technik
      1308810
      HT-Universal 2 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß
      Preis
      118,30 €
      / Stück *
      118,30 €
      / Stück *
    • 3
      1309010 - NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      1309010
      NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
      Preis
      36,00 €
      / Stück *
      36,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

    Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen.

    Farbe: Edelstahl
    Einbau-/Anschlussort: Freistehend
    Mobil
    Länge des Anschlusskabels: 3000 mm

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1301200
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG