The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • i2Audio
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1712000
    Die BFT-200WS ist eine Aufputz-Innenstation für Türkommunikationssysteme, konform mit DIN EN 50486. Sie verfügt über i2Audio-Technologie und ermöglicht Voll- sowie Halb-Duplex-Kommunikation. Das Gerät besitzt ein ABS-Kunststoffgehäuse und bietet vier Funktionstasten für Sprechaktivierung, Türöffnung, Beleuchtung und Ruftonabschaltung. Es unterstützt bis zu 12 Ruftöne und ermöglicht die parallele Nutzung von bis zu drei Innenstationen. Die Lautstärke ist elektronisch einstellbar.
    EAN
    4250111811132
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    BFT-200WS Innenstation Audio Aufputz i2 Audio weiß für Türsprechanlagen 1712000

    Preis
    75,60 €
    / Stück *
    75,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BFT-200WS Innenstation Audio Aufputz i2 Audio weiß für Türsprechanlagen

    1712000

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
    • 1901800

      RSR-200 Rufrelais für Innenstation Audio BHT-/BFT-200 EB i2Audio

      44,70 €  / Stück*
    • 1301200

      TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

      88,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • 1901800

      RSR-200 Rufrelais für Innenstation Audio BHT-/BFT-200 EB i2Audio

      44,70 €  / Stück*
    • 1301200

      TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

      88,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      192 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      35 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      24 - 24 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme (Ruhe)
      10 mA
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Aufputz-­Mon­tage oder auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für opti­o­nales Rufre­lais
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      i2Audio
    • Kompa­tibel mit Amazon Alexa
      Nein
    • Kompa­tibel mit Apple HomeKit
      Nein
    • Kompa­tibel mit Google Assi­stant
      Nein
    • IFTTT Unter­stüt­zung verfügbar
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1712000
    PDF
    RoHS Report 1712000
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1712000 | Hager Deutschland

      Produktbild 1712000

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1712000 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1712000

      BFT-200WS Innenstation Audio Aufputz i2 Audio weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für 1001801, 1712000 - AudioKit i2Audio BFT-200 (DE, Stand: 05.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für 1001801, 1712000 - AudioKit i2Audio BFT-200 (DE, Stand: 05.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      43,93 kB
      Bild Montageanleitung für 1001801, 1712000 - AudioKit i2Audio BFT-200 (DE-EN, Stand: 02.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 1001801, 1712000 - AudioKit i2Audio BFT-200 (DE-EN, Stand: 02.2011)

      Montageanleitung de-DE 2011-02-15

      PDF
      115,20 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-07-19

      PDF
      251,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REK241Y - Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON
      REK241Y
      Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON
      Preis
      70,70 €
      / Stück *
      70,70 €
      / Stück *
    • 2
      REA114Y - Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
      REA114Y
      Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
      Preis
      87,80 €
      / Stück *
      87,80 €
      / Stück *
    • 3
      REA121Y - Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      REA121Y
      Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      Preis
      78,30 €
      / Stück *
      78,30 €
      / Stück *
    • 4
      REA125Y - Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
      REA125Y
      Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
      Preis
      87,80 €
      / Stück *
      87,80 €
      / Stück *
    • 5
      REK221Y - Audio Innenstation TOUCH eckig Aufputz, 2Draht Sprechanlagen, polarweiß glänzend
      REK221Y
      Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      Preis
      82,70 €
      / Stück *
      82,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BFT-200WS Innenstation Audio Aufputz i2 Audio weiß

    Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Freisprech-Innenstation für Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und Lautsprecher. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne wählbar. Freie Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den i2BUS an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Farbe: Verkehrsweiß
    Werkstoff: Kunststoff
    Höhe: 192 mm
    Breite: 100 mm
    Tiefe: 35 mm
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
    Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1712000
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG