RSR-200 Rufrelais für Innenstation Audio BHT-/BFT-200 EB i2Audio 1901800
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Betriebstemperatur-20 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 40 °C
-
WerkstoffKunststoff
-
Installationstechnik für Türkommunikationi2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
MontageartEinbaubar
-
FunktionSchalten
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1901800
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1901800
RSR-200 Rufrelais für Innenstation Audio BHT-/BFT-200 EB i2Audio
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung.
Anzahl Module: 0
Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1901800
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.