RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau 1400204
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module3
-
Montage aufDIN Schiene
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Installationstechnik für Türkommunikation1+n-Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionErweitern
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1400204
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - 1+n Audio
Stand: 01.04.2022
PDF421,50 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Mithör-/Missbrauchssperre für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für 4 oder 10 Teilnehmer (modular erweiterbar) schaltet die Sprechverbindung nur auf das zuletzt gerufene Innenstation frei und die übrigen bleiben mithörgesperrt.
Anzahl Module: 3
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1400204
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.