ELA-402 Türlautsprecher Einbau für Türsprechanlagen mit 1+n Technik, schwarz 1204310
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (25)Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffThermoplast
-
Höhe99 mm
-
Breite75 mm
-
Einbautiefe27,50 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation1+n-Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten0
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1204310
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1204310
ELA-402 Türlautsprecher Einbau 1+n schwarz
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2026-05-06
PDF1,49 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1000141, 1204310 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 08.2008)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF260,15 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB -
Konformitätserklärung
Eu Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-07-22
PDF295,85 kB
Ausschreibungstext
Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher, Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher und integrierter Alphaton-Generator für Elektronikruf.
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Thermoplast
Abmessungen: 99 x 75 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1204310
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.