TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 1115182
Produkt konfigurieren
2Draht Systemkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
TürkommunikationsartAudio
-
Montage aufUnterputz
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffEdelstahl
-
GlanzgradMatt
-
Werkstoff RuftasterEdelstahl
-
Einbautiefe Gehäuse55 mm
-
Dicke Putzausgleich12 mm
-
Materialstärke2 mm
-
Abmessungen Frontplatte (H x B x T)355 mm, 335 mm, 2 mm
-
Abmessungen Unterputzgehäuse (H x B x T)335 mm, 315 mm, 55 mm
-
Betriebsspannung LED12 - 12 V
-
Anzahl Ruftasten15
-
Installationstechnik für Türkommunikation1+n-Audio, 2Draht, i2Audio
-
GehäuseGehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
-
BeschriftungNamensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-
SchutzDemontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
-
MontageartFür senkrechte Montage
-
DichtungMit Fugendichtungsband
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1115182
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1115182
TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
PDF -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL
Ausschreibungstext
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.
Einbautiefe Gehäuse: 55 mm
Werkstoff: Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Werkstoff Ruftaster: Edelstahl
Materialstärke: 2 mm
Betriebsspannung LED: 12 - 12 V
Anzahl Ruftasten: 15
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1115182
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.