BTE-116 Taster-Expander bis 16Teilnehmer Einbau für Türsprechanlagen 1703116
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
-
Höhe75 mm
-
Breite24 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten16
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer16
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1703116
-
Montageanleitung
installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1703xx - VideoSets, Taster-Expander (DE-EN, Stand: 06.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF42,45 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - i2-Audio
Stand: 01.04.2022
PDF694,59 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MBTürkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF204,98 kBKonformitätserklärung 2024-07-19
PDF251,47 kB
Ausschreibungstext
Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in -Technik. Einfacher Anschluss der Ruftaster, keine Matrix-Verschaltung nötig. Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher, max. 16 Tastenexpander kaskadierbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kunststoff
Abmessungen: 75 x 24 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1703116
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.