TVG-8/1 Aus.-St.f. BTC 8/1 UP Edels.ESTA • 1108180BTC | Elcom
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

        • https://hager.com/de/suche
        Menü
        • Produkte
        • Aktuelles
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
          • Aktuelles
          • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Markteinführungen 04/2025
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Messen & Events
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Zur Übersicht
        • Inspiration
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
          • Inspiration
          • Einfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Mehrfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Energiewende
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Büro
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Hotel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Handel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Gesundheit/Pflege
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Schule
            • Digitales Klassenzimmer
            • Zur Übersicht
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Sanierung von Bestandsgebäuden
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Zur Übersicht
        • Lösungen
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
          • Lösungen
          • Ladein­fra­struktur
            • Einfa­ches laden
            • PV-Über­schuss­laden
            • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
            • Last­ma­nager
            • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Energieverteilung
            • Klein­ver­teiler volta
            • Feldverteiler univers
            • Verteilersystem univers N
            • Energieverteilsystem unimes H
            • Stromschiene unibar M
            • Technikzentrale
            • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
            • Komplett­schränke & Komplett­felder
            • Wand­ler­an­lagen
            • Strom im Außenbereich
            • Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstromschutzschalter
            • Brandschutzschalter AFDD
            • Über­span­nungs­schutz
            • Schalt- und Melde­ge­räte
            • Zähler und Mess­ge­räte
            • Offene Leis­tungs­schalter hw+
            • Leis­tungs­schalter h3+
            • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
            • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
            • Ener­gie­mo­ni­to­ring
            • Zur Übersicht
            flow Energiemanagementsystem
            Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
            Mehr zu flow
          • Gebäu­de­sys­tem­technik
            • domovea
            • KNX ETS
            • KNX easy
            • KNX Funk
            • KNX Secure
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX DALI-Geräte
            • KNX Heizungs­ak­torik
            • KNX Funk-UP-Programm
            • KNX Tast­sen­soren
            • KNX Bewe­gungs­melder
            • KNX Touch Control
            • KNX Tempe­ra­tur­regler
            • KNX CO2-Sensor
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Sockel­leis­ten­sys­teme
            • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Decken­in­stal­la­tion
            • Gerä­te­einbau
            • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
            • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
            • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Schal­ter­pro­gramme
            • Berker S.1
            • Berker B.3
            • Berker B.7
            • Berker K.1
            • Berker K.5
            • Berker Q.1
            • Berker Q.3
            • Berker Q.7
            • Berker R.1
            • Berker R.3
            • Berker R.8
            • Berker R.classic
            • Berker Serie 1930
            • Berker Serie 1930 Porzellan
            • Berker Serie Glas
            • Berker W.1
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Sicher­heits­technik
            • Rauch- / Wärme­warn­melder
            • Herd­wächter
            • Brand­er­ken­nungs­an­lage
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Türkommunikation Hager intercom
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Zur Übersicht
        • Wissen
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
          • Wissen
          • Semi­nare und Webi­nare
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Hager Tipps
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Normen
            • DIN 18015
            • DIN EN 61439
            • DIN VDE 0100-410
            • DIN VDE 0100-420
            • VDE-AR-N 4100
            • VDE-AR-N 4105
            • Rauch­warn­melder
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Gesetze und Förde­rungen
            • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
            • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
            • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
            • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
            • KfW-Förde­rungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • e-volu­tion Wissens­platt­form
            • Produkt­wissen Elek­tro­technik
            • Fach­wissen Elek­tro­technik
            • Lern­tipps
            • Hager Podcast
            • Unter­richts­ma­te­ria­lien
            • Veran­stal­tungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Mieter­strom­mo­delle
            • Mieter­strom mit meter­grid
            • Zur Übersicht
            Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
            Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
            Mehr erfahren
          • Mess­kon­zepte
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Brand­schutz­sys­teme
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Zur Übersicht
        • Services
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
          • Services
          • Kontakt
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Down­loads
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Mieterstrom umsetzen
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Förder-Check
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • connect - Das Gründer-Netz­werk
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • News­letter
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • myHager
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Zur Übersicht
        • Tools
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
          • Tools
          • Hagercad Planungs­soft­ware
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hager Ready
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • easy­plan Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Zur Übersicht
        • Unternehmen
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
          • Unternehmen
          • Stel­len­an­ge­bote
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Initia­tiven und Partner
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Nach­hal­tig­keit
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Pres­se­be­reich
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Zur Übersicht
        • Sehen Sie den ganzen Katalog
        Konto
        • Katalog
        • Türkom­mu­ni­ka­tion
        • 2Draht-­Technik Video/Audio
        • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
        • 1108180BTC
        1108180BTC - TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
        1108180BTC - TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA

        TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA

        1108180BTC

        1108180BTC - TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
        1108180BTC - TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
        • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

        TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 1108180BTC

        EAN
        3599430019814
        Marke
        Elcom
        VPE
        1 Stück
        Preisgruppe
        E020
        Passende Tools
        • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
        • 2Draht Systemkonfigurator
        Preis
        502,50 €
        / Stück *
        502,50 €
        / Stück *
        Fachgroßhandel finden

        Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen

        Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

        Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

        Ein Konto erstellen Anmelden
        • Zubehör
        • Technische Merkmale
        • Ökologischer Wert
        • Downloads
        • Weitere Produkte
        • Ausschreibungstext
        Kontakt Datenblatt

        Vervollständigen Sie Ihr System

        Unverzichtbares Zubehör

        Previous
        Previous
        1816500
        1816500
        BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz
        901,50 €/ Stück
        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen
        1703116
        1703116
        BTE-116 Taster-Expander bis 16Teilnehmer Einbau
        49,60 €/ Stück
        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen

        Vervollständigen Sie Ihr System

        Technische Merkmale

        Funk­ti­onen
        • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
          Audio + Video
        Instal­la­tion, Montage
        • Montage auf
          Unter­putz
        Werk­stoff
        • Farbe
          Edelstahl
        • Werk­stoff
          Edelstahl
        • Glanz­grad
          Matt
        • Werk­stoff Ruftaster
          Edelstahl
        Abmes­sungen
        • Einbau­tiefe Gehäuse
          55 mm
        • Dicke Putz­aus­gleich
          12 mm
        Span­nung
        • Betriebss­pan­nung LED
          12 - 12 V
        Bedienele­mente und Anzeigen
        • Anzahl Ruftasten
          8
        Texte
        • Gehäuse
          Gehäuse UP aus Edelstahl mit Maue­r­an­kern und ausstell­baren Aufla­ge­ble­chen
        • Beschrif­tung
          Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
        • Beleuch­tung
          Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
        • Schutz
          Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
        • Monta­geart
          Für senk­rechte Montage
        • Dich­tung
          Mit Fugen­dich­tungs­band

        Ökologischer Wert

        Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

        Zertifizierungen und Dokumente

        REACH declaration 1108180BTC (english)
        PDF
        103,10 kB

        Downloads

        • Produktbild

          Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

          Bild 1108180BTC | Hager Deutschland

          Produktbild 1108180BTC

        • Handbuch

          Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

          Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

          Systemhandbuch 2018

          PDF
          14,39 MB
        • Tools

          Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

          2Draht Systemkonfigurator

          Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

          URL
          Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

          Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

          Ausschreiben leicht gemacht

          URL
        Mehr Downloads

        Weitere Produkte zu diesem System

          5
        • 1
          1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          1101180
          TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          Preis
          317,00 €
          / Stück *
          317,00 €
          / Stück *
        • 2
          1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          1102180
          TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          Preis
          343,30 €
          / Stück *
          343,30 €
          / Stück *
        • 3
          1103180 - TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          1103180
          TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          Preis
          372,20 €
          / Stück *
          372,20 €
          / Stück *
        • 4
          1104180 - TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          1104180
          TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          Preis
          395,90 €
          / Stück *
          395,90 €
          / Stück *
        • 5
          1104181 - TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          1104181
          TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
          Preis
          414,20 €
          / Stück *
          414,20 €
          / Stück *

        Ausschreibungstext

        TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA

        Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe.
        Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

        Einbautiefe Gehäuse: 55 mm
        Werkstoff: Edelstahl
        Glanzgrad: Matt
        Werkstoff Ruftaster: Edelstahl
        Betriebsspannung LED: 12 - 12 V
        Anzahl Ruftasten: 8

        Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
        Artikel : 1108180BTC
        gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
        liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

        Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

        Kopiert!
        Exportieren
        Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

        Technische Fragen?

        Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

        06842 945-9704
        *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

        Produkt­ka­talog

        • Zählerplatzsysteme
        • Verteilersysteme
        • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
        • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
        • Ener­gie­ma­na­ge­ment
        • Ladestationen
        • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
        • Raum­an­schluss­sys­te­me
        • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
        • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
        • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
        • Si­cherheits­tech­nik
        • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
        • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

        Support

        • Kontakt
        • Downloads
        • Apps und Software
        • Konfiguratoren und Bestellhilfen
        • Mediathek

        Unternehmen

        • Über uns
        • Nachhaltigkeit
        • Messen und Events
        • Karriere
        • Presse

        Wer sind wir?

        • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

        Folgen Sie uns 

        • Impressum
        • Datenschutz
        • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

        Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG